いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム作業場用品ツール空気圧ツールグラインダ222-3071: エア グラインダ
ホーム作業場用品ツール空気圧ツールグラインダ222-3071: エア グラインダ
説明仕様

部品番号222-3071の説明

An Angle Grinder is a power tool used for cutting, grinding, and polishing materials. It consists of a rotating abrasive wheel mounted on a motor. The primary function of an angle grinder is to remove material from metal surfaces. This includes tasks such as cutting off bolts, grinding down welds, and preparing surfaces or other finishing treatments.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Helps to remove sharp edges or burrs from metal components, improving safety and preventing damage to other parts

Applications:
An Angle Grinder is used to remove material from metal surfaces, such as rust, scale, or imperfections. This helps to improve the appearance and performance of the metal.

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov

部品番号222-3071の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

Overall Length (in):

12.4

質量(lb):

7.949

長さ(in):

12.4

スピンドルネジ部サイズ(in):

5/8 - 11

ホイール容量(in):

7.0

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み