AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökPneumaattiset työkalutHiomakoneet222-3071: Ilmahiomakoneet
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökPneumaattiset työkalutHiomakoneet
222-3071: Ilmahiomakoneet
222-3071: Ilmahiomakoneet

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
222-3071: Ilmahiomakoneet
222-3071: Ilmahiomakoneet

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 222-3071 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Overall Length (mm): 314,96
Overall Length (in): 12,4
Thread: 5/8"-11
Paino (kg): 3,606
Paino (lb): 7,949
Äänitaso (dBa): 85
Karan kierteen koko (in): 5/8 - 11
Ilmankulutus, työ (CFM): 35
Pituus (in): 12,4
Pyöräkapasiteetti (mm): 175
Vapaa nopeus (kierr./min): 6000
Pituus (mm): 315
Pyöräkapasiteetti (in): 7
Ilmankulutus, vapaa nopeus (CFM): 18
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa