HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder245-6830: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
245-6830: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
245-6830: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
245-6830: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
245-6830: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
245-6830: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8T-3329: Slidring med indvendig diameter på 88,85 mm
8T-3329: Slidring med indvendig diameter på 88,85 mmAntal: 1
158-3030: Varmistusrengas
158-3030: VarmistusrengasAntal: 1
3J-8683: Stempelstyr med boringsdiameter på 209,55 mm
3J-8683: Stempelstyr med boringsdiameter på 209,55 mmAntal: 1
311-9316: Pakningsenhed-Buffer
311-9316: Pakningsenhed-BufferAntal: 1
439-2695: 87,6 mm indvendig diameter U-skålforsegling
439-2695: 87,6 mm indvendig diameter U-skålforseglingAntal: 1
8T-1793: 209,55 mm borediameter 2-delt pakning
8T-1793: 209,55 mm borediameter 2-delt pakningAntal: 1
1J-2176: 202,79 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1J-2176: 202,79 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
311-9318: 86,59 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforsegling
311-9318: 86,59 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforseglingAntal: 1
2J-0744: 202,16mm indvendig diameter gummi backup ring
2J-0744: 202,16mm indvendig diameter gummi backup ringAntal: 1
8J-4386: 139,39 mm indvendig diameter O-ring pakning
8J-4386: 139,39 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 245-6830

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 245-6830

GUMMIHJULSSCRAPER

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet