DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHydraulikaSady těsnění válců245-6830: Sada těsnění hydraulického válce standardní velikosti
Domů
Sady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHydraulikaSady těsnění válců
245-6830: Sada těsnění hydraulického válce standardní velikosti
245-6830: Sada těsnění hydraulického válce standardní velikosti

Sady těsnění hydraulických válců Cat® obsahují veškerá těsnění, která jsou potřebná pro kompletní přetěsnění standardního hydraulického válce se jmenovitým vnitřním průměrem (max. až 0,25 mm (0,010 in)

Značka: Cat

Obrázky produktů
245-6830: Sada těsnění hydraulického válce standardní velikosti
245-6830: Sada těsnění hydraulického válce standardní velikosti
245-6830: Sada těsnění hydraulického válce standardní velikosti

Sady těsnění hydraulických válců Cat® obsahují veškerá těsnění, která jsou potřebná pro kompletní přetěsnění standardního hydraulického válce se jmenovitým vnitřním průměrem (max. až 0,25 mm (0,010 in)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

311-9318: Těsnění s dvojitou stírací plochou, vnitřní průměr 86,59 mm
311-9318: Těsnění s dvojitou stírací plochou, vnitřní průměr 86,59 mmMnožství: 1
2J-0744: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 202,16 mm
2J-0744: Pryžový opěrný kroužek s vnitřním průměrem 202,16 mmMnožství: 1
8J-4386: 139,39 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
8J-4386: 139,39 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 1
158-3030: Opěrný O-kroužek
158-3030: Opěrný O-kroužekMnožství: 1
3J-8683: Průměr otvoru 209,55 mm vodítka pístu
3J-8683: Průměr otvoru 209,55 mm vodítka pístuMnožství: 1
311-9316: Sestava těsnění – tlumič
311-9316: Sestava těsnění – tlumičMnožství: 1
439-2695: Těsnění tvaru U o vnitřním průměru 87,6 mm
439-2695: Těsnění tvaru U o vnitřním průměru 87,6 mmMnožství: 1
8T-1793: 209,55 mm průměr díry 2dílné těsnění
8T-1793: 209,55 mm průměr díry 2dílné těsněníMnožství: 1
1J-2176: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
1J-2176: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mmMnožství: 1
8T-3329: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 88,85 mm
8T-3329: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 88,85 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 10 z 10
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 245-6830

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 245-6830

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.