HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro245-6830: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro
245-6830: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
245-6830: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
245-6830: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
245-6830: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
245-6830: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

8T-3329: 88,anello di usura con diametro interno di 85 mm
8T-3329: 88,anello di usura con diametro interno di 85 mmQuantità: 1
311-9318: Tenuta tergicristallo a doppio labbro diametro interno 86,59 mm
311-9318: Tenuta tergicristallo a doppio labbro diametro interno 86,59 mmQuantità: 1
2J-0744: Anello di spallamento in gomma con diametro interno 202,16 mm
2J-0744: Anello di spallamento in gomma con diametro interno 202,16 mmQuantità: 1
8J-4386: O-ring in NBR 90A da 5,33 × 199,39 mm
8J-4386: O-ring in NBR 90A da 5,33 × 199,39 mmQuantità: 1
158-3030: Anello di spallamento
158-3030: Anello di spallamentoQuantità: 1
3J-8683: Diametro alesaggio 209,55 mm Guida del pistone
3J-8683: Diametro alesaggio 209,55 mm Guida del pistoneQuantità: 1
311-9316: Assemblaggio tenuta-tampone
311-9316: Assemblaggio tenuta-tamponeQuantità: 1
439-2695: Tenuta a U diametro interno 87,6 mm
439-2695: Tenuta a U diametro interno 87,6 mmQuantità: 1
8T-1793: diametro foro 209.55 mm Guarnizione a labbro
8T-1793: diametro foro 209.55 mm Guarnizione a labbroQuantità: 1
1J-2176: O-ring NBR 75A 3,53 x 202,79mm
1J-2176: O-ring NBR 75A 3,53 x 202,79mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 10 di 10
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 245-6830

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 245-6830

MOTORSCRAPER GOMMATO

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito