AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri245-6830: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
245-6830: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
245-6830: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
245-6830: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
245-6830: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
245-6830: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

311-9318: 86.59mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
311-9318: 86.59mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
2J-0744: INEL
2J-0744: INELCantitate: 1
8J-4386: GARNITURĂ INELARĂ
8J-4386: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
8T-3329: 88.85mm Inner Diameter Wear Ring
8T-3329: 88.85mm Inner Diameter Wear RingCantitate: 1
158-3030: Inel de rezervă
158-3030: Inel de rezervăCantitate: 1
3J-8683: Inel uzură Cat®
3J-8683: Inel uzură Cat®Cantitate: 1
311-9316: Seal Assembly-Buffer
311-9316: Seal Assembly-BufferCantitate: 1
439-2695: 87.6mm Inner Diameter U Cup Seal
439-2695: 87.6mm Inner Diameter U Cup SealCantitate: 1
8T-1793: 209.55mm Bore Diameter 2-Piece Seal
8T-1793: 209.55mm Bore Diameter 2-Piece SealCantitate: 1
1J-2176: GARNITURĂ INELARĂ
1J-2176: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
Se afișează 1 până la 10 din 10
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 245-6830

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 245-6830

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

657E 651 657G 651E 651 657 657E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert