HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett245-6830: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
245-6830: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
245-6830: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
245-6830: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
245-6830: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
245-6830: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8T-3329: 88,85 mm slitering med innvendig diameter
8T-3329: 88,85 mm slitering med innvendig diameterAntall: 1
158-3030: Støttering
158-3030: StøtteringAntall: 1
3J-8683: 209,55 mm borediameter Stempelføring
3J-8683: 209,55 mm borediameter StempelføringAntall: 1
311-9316: Buffertetning
311-9316: BuffertetningAntall: 1
439-2695: 87,6 mm innvendig diameter u-ringtetning
439-2695: 87,6 mm innvendig diameter u-ringtetningAntall: 1
8T-1793: 209,55 mm borediameter 2-delt pakning
8T-1793: 209,55 mm borediameter 2-delt pakningAntall: 1
1J-2176: 202,79 mm tetningsring med innvendig diameter
1J-2176: 202,79 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
311-9318: 86,59 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakning
311-9318: 86,59 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakningAntall: 1
2J-0744: 202,16 mm indre diameter gummi reservering
2J-0744: 202,16 mm indre diameter gummi reserveringAntall: 1
8J-4386: 139,39 mm innvendig diameter O-ringtetning
8J-4386: 139,39 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 245-6830

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 245-6830

SKRAPELASTER

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet