Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder417-3698: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
417-3698: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
417-3698: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
417-3698: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
417-3698: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

175-7901: 107,54 mm indvendig diameter tætning-O-ring
175-7901: 107,54 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
141-0709: 1,5 mm tykt stangstyr
141-0709: 1,5 mm tykt stangstyrAntal: 1
5J-7865: 101,17mm indvendig diameter gummi spændering
5J-7865: 101,17mm indvendig diameter gummi spænderingAntal: 1
167-2303: 49.27 mm Inner Diameter Cylinder Rod U-Cup Seal
167-2303: 49.27 mm Inner Diameter Cylinder Rod U-Cup SealAntal: 1
233-0619: 47,89 mm indvendig diameter Double læbe skrabering
233-0619: 47,89 mm indvendig diameter Double læbe skraberingAntal: 1
167-2183: 50 mm bufferpakning med stangdiameter
167-2183: 50 mm bufferpakning med stangdiameterAntal: 1
119-5434: 110 mm ydre diameter plastiskring
119-5434: 110 mm ydre diameter plastiskringAntal: 1
310-2186: 101,19 mm indvendig diameter tætning-O-ring
310-2186: 101,19 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mm
9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mmAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 417-3698

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 417-3698

MOTORGRADER

140M 3 AWD 12M 12M 3 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert