HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett417-3698: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
417-3698: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
417-3698: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
417-3698: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
417-3698: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

167-2183: Puffertetning med 50 mm stangdiameter
167-2183: Puffertetning med 50 mm stangdiameterAntall: 1
119-5434: 110 mm plastring med ytre diameter
119-5434: 110 mm plastring med ytre diameterAntall: 1
310-2186: 101,19 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
310-2186: 101,19 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
9X-7301: 110 mm boring diameter 2-delt tetning
9X-7301: 110 mm boring diameter 2-delt tetningAntall: 1
167-2303: 49,27 mm sylinderstang innvendig diameter U-ringtetning
167-2303: 49,27 mm sylinderstang innvendig diameter U-ringtetningAntall: 1
233-0619: 47,89 mm innvendig diameter simmerring med dobbel leppe
233-0619: 47,89 mm innvendig diameter simmerring med dobbel leppeAntall: 1
175-7901: 107,54 mm tetningsring med innvendig diameter
175-7901: 107,54 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
141-0709: 1,5 mm tykk stangføring
141-0709: 1,5 mm tykk stangføringAntall: 1
5J-7865: 101,17 mm innvendig diameter gummi støttering
5J-7865: 101,17 mm innvendig diameter gummi støtteringAntall: 1
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 417-3698

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 417-3698

VEIHØVEL

140M 3 AWD 12M 12M 3 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert