Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin417-3698: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
417-3698: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
417-3698: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
417-3698: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
417-3698: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

167-2183: Joint de butée d'un diamètre de tige de 50 mm
167-2183: Joint de butée d'un diamètre de tige de 50 mmQuantité: 1
119-5434: Bague plastique de 110 mm de diamètre extérieur
119-5434: Bague plastique de 110 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
310-2186: Joint torique de 101,19 mm de diamètre intérieur
310-2186: Joint torique de 101,19 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
9X-7301: Joint en 2 pièces de 110 mm de diamètre d'alésage
9X-7301: Joint en 2 pièces de 110 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
167-2303: Joint en demi-lune de bielle de vérin de 49,27 mm de diamètre intérieur
167-2303: Joint en demi-lune de bielle de vérin de 49,27 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
233-0619: Joint racleur à lèvre double de 47,89 mm de diamètre intérieur
233-0619: Joint racleur à lèvre double de 47,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
175-7901: Joint torique de 107,54 mm de diamètre intérieur
175-7901: Joint torique de 107,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
141-0709: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseur
141-0709: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
5J-7865: Bague d'appui en caoutchouc de101,17 mm de diamètre interne
5J-7865: Bague d'appui en caoutchouc de101,17 mm de diamètre interneQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 417-3698

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 417-3698

NIVELEUSE

140M 3 AWD 12M 12M 3 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert