StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze417-3698: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
417-3698: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
417-3698: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
417-3698: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
417-3698: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

175-7901: Dichtungs-O-Ring mit 107,54 mm Innendurchmesser
175-7901: Dichtungs-O-Ring mit 107,54 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
141-0709: 1,5 mm dicke Stangenführung
141-0709: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
5J-7865: Gummistützring mit 101,17 mm Innendurchmesser
5J-7865: Gummistützring mit 101,17 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
119-5434: 110 mm Außendurchmesser Kunststoffring
119-5434: 110 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
310-2186: 101,19 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
310-2186: 101,19 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Dichtung
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-DichtungAnzahl: 1
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm Innendurchmesser
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 417-3698

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 417-3698

MOTORGRADER

140M 3 AWD 12M 12M 3 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.