Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου417-3698: Κιτ τσιμουχών υδραυλικού κυλίνδρου τυπικό μέγεθος
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου
417-3698: Κιτ τσιμουχών υδραυλικού κυλίνδρου τυπικό μέγεθος
417-3698: Κιτ τσιμουχών υδραυλικού κυλίνδρου τυπικό μέγεθος

Τα κιτ τσιμούχες υδραυλικού κυλίνδρου της Cat® περιέχουν όλες τις τσιμούχες που απαιτούνται για μια πλήρη επανασφράγιση, τυπικός υδραυλικός κύλινδρος (έως 0,25mm μέγ. (0,010 ίντσες) μεγέθους υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
417-3698: Κιτ τσιμουχών υδραυλικού κυλίνδρου τυπικό μέγεθος
417-3698: Κιτ τσιμουχών υδραυλικού κυλίνδρου τυπικό μέγεθος

Τα κιτ τσιμούχες υδραυλικού κυλίνδρου της Cat® περιέχουν όλες τις τσιμούχες που απαιτούνται για μια πλήρη επανασφράγιση, τυπικός υδραυλικός κύλινδρος (έως 0,25mm μέγ. (0,010 ίντσες) μεγέθους υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

175-7901: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,54 mm
175-7901: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,54 mmΠοσότητα: 1
141-0709: Οδηγός ράβδου πάχους 1,5 mm
141-0709: Οδηγός ράβδου πάχους 1,5 mmΠοσότητα: 1
5J-7865: Ελαστικός εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 101,17 mm
5J-7865: Ελαστικός εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 101,17 mmΠοσότητα: 1
167-2303: Παρέμβυσμα κυπέλλου U ράβδου κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 49,27 mm
167-2303: Παρέμβυσμα κυπέλλου U ράβδου κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 49,27 mmΠοσότητα: 1
233-0619: Παρέμβυσμα υαλοκαθαριστήρα διπλού χείλους εσωτερικής διαμέτρου 47,89 mm
233-0619: Παρέμβυσμα υαλοκαθαριστήρα διπλού χείλους εσωτερικής διαμέτρου 47,89 mmΠοσότητα: 1
167-2183: Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο ράβδου 50 mm
167-2183: Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο ράβδου 50 mmΠοσότητα: 1
119-5434: Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 110 mm
119-5434: Πλαστικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 110 mmΠοσότητα: 1
310-2186: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 101,19 mm
310-2186: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 101,19 mmΠοσότητα: 1
9X-7301: Παρέμβυσμα 2 τεμαχίων εσωτερικής διαμέτρου 110 mm
9X-7301: Παρέμβυσμα 2 τεμαχίων εσωτερικής διαμέτρου 110 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 9 από 9
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 417-3698

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 417-3698

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

140M 3 AWD 12M 12M 3 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό