417-3776: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor417-3776: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

417-3776: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

417-3776: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

417-3776: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 2

061-9458: 28 mm indvendig diameter fluorcarbon o-ring tætning

Antal: 2

106-9586: 23,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

109-5308: 10,15 mm tyk oliebeholderdækselpakning

Antal: 1

114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

133-7068: 0,8 mm tyk knastakseldækselpakning

Antal: 1

136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Antal: 1

209-7309: Prop uden gevind med en udvendig diameter på 22,5 mm

Antal: 3

214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 5

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

295-5609: 32,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2N-5243: 53,34 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

4K-9841: 10,312 mm indvendig diameter luftrenser vaskemaskine

Antal: 1

5P-7701: 29,74 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 4

5P-7813: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

5P-7815: 37,46 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

5P-8211: 50,39 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

5S-9134: 97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

6V-1250: 39,34 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

6V-1903: 26,59 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

6V-3831: O-ringspakning med indvendig diameter på 53,34 mm

Antal: 2

6V-3834: O‑ring i FKM, 75A, 2,62 x 88,57 mm

Antal: 1

6V-3908: 100,97 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 4

6V-5134: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 3

7C-8296: 14,75 mm isolator med indvendig diameter

Antal: 14

8C-3445: Motorolie støvhætte

Antal: 1

8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 34

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet