ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット417-3776: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
ホーム
アップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット
417-3776: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
417-3776: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット

中央および下部キット

ブランド: Cat

製品画像
417-3776: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
417-3776: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット

中央および下部キット

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

133-7068: 0.8mm厚カムシャフトカバーガスケット
133-7068: 0.8mm厚カムシャフトカバーガスケット数量: 1
4K-9841: 10.312mm 内径エアクリーナーワッシャ
4K-9841: 10.312mm 内径エアクリーナーワッシャ数量: 1
6V-1250: 内径39,34mmシールOリング
6V-1250: 内径39,34mmシールOリング数量: 1
7C-8296: 内径14.75mmアイソレータ
7C-8296: 内径14.75mmアイソレータ数量: 14
5S-9134: 97.79 mm内径Oリングシール
5S-9134: 97.79 mm内径Oリングシール数量: 1
6V-3834: 88.57mm の内部の径のO-リングシール
6V-3834: 88.57mm の内部の径のO-リングシール数量: 1
2N-5243: 内径53.34 mmシールOリング
2N-5243: 内径53.34 mmシールOリング数量: 2
5P-7701: 29.74mm の内部の直径のO-リングのシール
5P-7701: 29.74mm の内部の直径のO-リングのシール数量: 4
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール数量: 1
8C-3445: エンジンオイルダストキャップ
8C-3445: エンジンオイルダストキャップ数量: 1
209-7309: 外径22.5mm ネジなしプラグ
209-7309: 外径22.5mm ネジなしプラグ数量: 3
6V-1903: 26.59 mm内径Oリングシール
6V-1903: 26.59 mm内径Oリングシール数量: 1
6V-5134: 31.12mmの内部の直径のOリングのシール
6V-5134: 31.12mmの内部の直径のOリングのシール数量: 3
5P-8211: 50.39mm の内部の径のO-リングシール
5P-8211: 50.39mm の内部の径のO-リングシール数量: 1
8C-5230: 43.82mm 内径シールOリング
8C-5230: 43.82mm 内径シールOリング数量: 1
5P-8068: 37.47 mm内径Oリングシール
5P-8068: 37.47 mm内径Oリングシール数量: 2
136-7227: 内径 19.18mm シール O リング
136-7227: 内径 19.18mm シール O リング数量: 1
114-2687: 23.16 mm 内径シール O リング
114-2687: 23.16 mm 内径シール O リング数量: 1
6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール
6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール数量: 4
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 5
106-9586: 内径23.52mm シールO-リング
106-9586: 内径23.52mm シールO-リング数量: 2
109-5308: 10.15mm 厚オイルパンカバーガスケット
109-5308: 10.15mm 厚オイルパンカバーガスケット数量: 1
5P-7815: 内径37.46mmOリングシール
5P-7815: 内径37.46mmOリングシール数量: 1
6V-3831: 内径53.34 mm Oリングシール
6V-3831: 内径53.34 mm Oリングシール数量: 2
5P-7813: 内径7.65 mm Oリングシール
5P-7813: 内径7.65 mm Oリングシール数量: 2
6V-3908: 100.97mm の内部の直径のO-リングのシール
6V-3908: 100.97mm の内部の直径のO-リングのシール数量: 2
295-5609: 32.92 mm 内径シールOリング
295-5609: 32.92 mm 内径シールOリング数量: 1
061-9455: 47.22mm 内径O-リングシール
061-9455: 47.22mm 内径O-リングシール数量: 2
061-9458: 28mm の内部の直径のフルオロ炭素O-リングシール
061-9458: 28mm の内部の直径のフルオロ炭素O-リングシール数量: 2
8J-4351: 44.04 mm内径Oリングシール
8J-4351: 44.04 mm内径Oリングシール数量: 1
346-4897: 内径 40.87mm シール O リング
346-4897: 内径 40.87mm シール O リング数量: 1
228-4947: 内径13.94mmシールOリング
228-4947: 内径13.94mmシールOリング数量: 1
34の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号417-3776の仕様
キット内容物: ダスト キャップ,プラグ,ファスナ,ガスケット,シール,
さらに表示
部品番号417-3776と互換性のあるモデル

アーティキュレートダンプトラック

725

エンジン - トラック

C-10 C-12

船舶関連製品

3196

チャレンジャ

75E

油圧ショベル

345B II 345B L 345B II MH 345B

ホイール油圧ショベル

W345B II

モータグレーダ

143H 160H 140H 163H 14H

エンジン - 産業用

C-12

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください