417-3776: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri417-3776: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ
Ana sayfa417-3776: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ

417-3776: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ

Merkezi ve Alt Kit

Marka: Cat

Ürün Resimleri

417-3776: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ

417-3776: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ

Merkezi ve Alt Kit

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

061-9455: 47,22 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

061-9458: 28 mm İç Çaplı Florokarbon O-Ring Keçesi

Miktar: 2

106-9586: 23,52 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

109-5308: 10,15 mm Kalınlığında Yağ Karteri Kapak Contası

Miktar: 1

114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

133-7068: 0,8 mm Kalınlığında Kam Mili Kapağı Contası

Miktar: 1

136-7227: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

209-7309: 22,5 mm Dış Çaplı Dişsiz Tapa

Miktar: 3

214-7566: 8,92 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring Keçesi

Miktar: 1

214-7568: STOR O-Ring Keçe (SAE 9/16-18)

Miktar: 5

228-4947: 13,94 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

295-5609: 32,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

2N-5243: 53,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

346-4897: 40,87 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90 A NBR O-ring

Miktar: 1

4K-9841: 10,312 mm İç Çaplı Hava Filtresi Rondelası

Miktar: 1

5P-7701: 29,74 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 4

5P-7813: 7,65 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

5P-7815: 37,46 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

5P-8068: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

5P-8211: 50,39 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

5S-9134: 97,79 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

6V-1250: 39,34 mm İç Çaplı Keçe O Ring

Miktar: 1

6V-1903: 26,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

6V-3831: 53,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

6V-3834: 2,62 x 88,57 mm 75A FKM O-Ring

Miktar: 1

6V-3908: 100,97 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

6V-5048: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 4

6V-5134: 31,12 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 3

7C-8296: 14,75 mm İç Çaplı Yalıtıcı

Miktar: 14

8C-3445: Motor Yağı Toz Kapağı

Miktar: 1

8C-5230: 43,82 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

1 ila 32 / 34 tanesi gösteriliyor

417-3776 parça numarası için tanım

Açıklama: Bu kit, yağ karterinin, dahili yağ pompasının ve blok kapaklarının yeniden takılması için gerekli conta ve keçeleri içerir. Özellikler: Kitlerimiz size kolaylık sunacak şekilde tasarlanmıştır; tek bir parça numarası ile önceden paketlenip sipariş edilir ve tek bir kutuda teslim edilerek zamandan ve paradan tasarruf etmeniz sağlanır.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen 1,3-Bütadien gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.

417-3776 parça numarası için teknik özellikler

    Kit İçeriği:

    Toz kapağı, tapa, kıskaç, contalar, keçeler

417-3776 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

345B II 345B L 345B II MH 345B

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

W345B II

CHALLENGER

75E

BELDEN KIRMALI KAMYON

725

KAMYON MOTORU

C-10 C-12

MOTORLU GREYDER

143H 160H 140H 163H 14H

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C-12

DENİZCİLİK MOTORU

3196

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi