417-3776: KIT GARNITURI BLOC ȘI BAIE DE ULEI
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor417-3776: KIT GARNITURI BLOC ȘI BAIE DE ULEI

417-3776: KIT GARNITURI BLOC ȘI BAIE DE ULEI

Kit central și inferior

Marcă: Cat

Imaginile produselor

417-3776: KIT GARNITURI BLOC ȘI BAIE DE ULEI

417-3776: KIT GARNITURI BLOC ȘI BAIE DE ULEI

Kit central și inferior

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

061-9455: Garnitură inelară FKM 75A 3,53 x 47,22 mm

Cantitate: 2

061-9458: Garnitură inelară din fluorocarbon, cu diametrul interior de 28 mm

Cantitate: 2

106-9586: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 2

109-5308: Garnitură capac baie de ulei, 10,15 mm grosime

Cantitate: 1

114-2687: Garnitură inelară HNBR 78A de 5,33 x 23,16 mm

Cantitate: 1

133-7068: Garnitură de capac arbore cu came de 0,8 mm grosime

Cantitate: 1

136-7227: Garnitură inelară de etanșare cu diametrul interior de 19,18 mm

Cantitate: 1

209-7309: BUȘON

Cantitate: 3

214-7566: Garnitură inelară FKM 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 1

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 5

228-4947: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 13,94 mm

Cantitate: 1

295-5609: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

2N-5243: Garnitură inelară EPDM 70 A de 5,33 x 53,34 mm

Cantitate: 2

346-4897: Garnitură inelară etanșare FKM 75A de 3,53 x 40,87 mm

Cantitate: 1

3J-7354: Garnitură inelară NBR 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 1

4K-9841: Șaibă filtru de aer, diametru interior 10,312 mm

Cantitate: 1

5P-7701: Garnitură inelară cu diametrul interior de 29,74 mm

Cantitate: 4

5P-7813: GARNITURĂ

Cantitate: 2

5P-7815: Garnitură inelară FKM 75A de 3 x 37,46 mm

Cantitate: 1

5P-8068: Garnitură inelară FKM 75A de 5,33 x 37,47 mm

Cantitate: 2

5P-8211: Garnitură inelară FKM 75A de 3,53 x 50,39 mm

Cantitate: 1

5S-9134: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 97,79 mm

Cantitate: 1

6V-1250: GARNITURĂ

Cantitate: 1

6V-1903: Garnitură inelară FKM 75A de 2,95 x 26,59 mm

Cantitate: 1

6V-3831: Garnitură inelară FKM 75A de 5,33 x 53,34 mm

Cantitate: 2

6V-3834: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 88,57 mm

Cantitate: 1

6V-3908: Garnitură inelară FKM 75A de 5,33 x 100,97 mm

Cantitate: 2

6V-5048: Garnitură inelară FKM 75A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 4

6V-5134: Garnitură inelară FKM 75A de 5,33 x 31,12 mm

Cantitate: 3

7C-8296: Știft izolator cu diametru interior de 14,75 mm

Cantitate: 14

8C-3445: Capac de praf ulei de motor

Cantitate: 1

8C-5230: Garnitură inelară cu diametrul interior de 43,82 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 34

Descriere pentru cod articol 417-3776

Descriere: Acest kit conține garniturile și etanșările necesare pentru remontarea băii de ulei, a pompei interne de ulei și a capacelor blocurilor. Atribute: Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv 1,3-butadienă, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 417-3776

    Kitul conține:

    Capac de praf, bușon, dispozitiv de strângere, garnituri, etanșări,

Modele compatibile pentru cod articol 417-3776

CHALLENGER

75E

EXCAVATOR PE ROŢI

W345B II

MOTOR MARITIM

3196

MOTOR INDUSTRIAL

C-12

MOTOR CAMION

C-10 C-12

CAMION ARTICULAT

725

EXCAVATOR

345B II 345B L 345B II MH 345B

AUTOGREDER

143H 160H 140H 163H 14H

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită