Nessun risultato suggerito. Riprova.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

417-3776: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA DELL'OLIO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore417-3776: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA DELL'OLIO

417-3776: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA DELL'OLIO

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

417-3776: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA DELL'OLIO

417-3776: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA DELL'OLIO

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mm

Quantità: 2

061-9458: Anello di tenuta o-ring in fluorocarbonio diametro interno 28 mm

Quantità: 2

106-9586: Anello di tenuta FKM  75A 1,78 x 23,52 mm

Quantità: 2

109-5308: Guarnizione del coperchio della coppa dell'olio spessa 10,15 mm

Quantità: 1

114-2687: Anello di tenuta HNBR 78A 5,33 x 23,16 mm

Quantità: 1

133-7068: Guarnizione coperchio albero a camme spessore 0,8 mm

Quantità: 1

136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

209-7309: spina non filettata con diametro esterno di 22,5 mm

Quantità: 3

214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 5

228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A

Quantità: 1

295-5609: 3,53 x 32,92mm 75A FKM Anello di tenuta

Quantità: 1

2N-5243: 5,33 x 53,34 mm 70A EPDM Anello di tenuta

Quantità: 2

346-4897: O-ring 75A 3,53 x 40,87mm

Quantità: 1

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

4K-9841: Rondella filtro dell'aria diametro interno 10,312 mm

Quantità: 1

5P-7701: Tenuta ad anello diametro interno 29,74 mm

Quantità: 4

5P-7813: Diametro interno 7,65 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

5P-7815: Anello di tenuta 75A FKM 3 x 37,46 mm

Quantità: 1

5P-8068: O-ring 5,33 x 37,47mm 75A FKM

Quantità: 2

5P-8211: O-ring 3,53 x 50,39 mm 75A FKM

Quantità: 1

5S-9134: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

6V-1250: Anello di tenuta diametro interno 39,34 mm

Quantità: 1

6V-1903: Anello di tenuta FKM 75A 5,33 x 26,59 mm

Quantità: 1

6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKM

Quantità: 2

6V-3834: Anello di tenuta in FKM 75A 2,62 x 88,57 mm

Quantità: 1

6V-3908: O-ring 5,33 x 100,97mm 75A FKM

Quantità: 2

6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A

Quantità: 4

6V-5134: anello di tenuta 5,33 x 31,12mm 75A FKM

Quantità: 3

7C-8296: Isolatore con diametro interno di 14,75 mm

Quantità: 14

8C-3445: Tappo antipolvere bocchettone di riempimento dell'olio motore

Quantità: 1

8C-5230: Anello di tenuta diametro interno 43,82 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 34

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito