AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur417-3776: KIT DE JOINTS DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
417-3776: KIT DE JOINTS DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
417-3776: KIT DE JOINTS DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Kit central et inférieur

Marque: Cat

Images du produit
417-3776: KIT DE JOINTS DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
417-3776: KIT DE JOINTS DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Kit central et inférieur

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

133-7068: Joint statique de couvercle d'arbre à cames d'épaisseur 0,8 mm
133-7068: Joint statique de couvercle d'arbre à cames d'épaisseur 0,8 mmQuantité: 1
4K-9841: Rondelle de filtre à air de 10,312 mm de diamètre intérieur
4K-9841: Rondelle de filtre à air de 10,312 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-1250: Joint torique de 39,34 mm de diamètre intérieur
6V-1250: Joint torique de 39,34 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7C-8296: Isolateur de diamètre intérieur 14,75 mm
7C-8296: Isolateur de diamètre intérieur 14,75 mmQuantité: 14
5S-9134: Joint torique de 97,79 mm de diamètre intérieur
5S-9134: Joint torique de 97,79 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3834: Joint torique de 88,57 mm de diamètre intérieur
6V-3834: Joint torique de 88,57 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2N-5243: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieur
2N-5243: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
5P-7701: Joint torique de 29,74 mm de diamètre interne
5P-7701: Joint torique de 29,74 mm de diamètre interneQuantité: 4
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 1
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteur
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteurQuantité: 1
209-7309: Bouchon en U non fileté de 22,5 mm de diamètre extérieur
209-7309: Bouchon en U non fileté de 22,5 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
6V-1903: Joint torique de 26,59 mm de diamètre intérieur
6V-1903: Joint torique de 26,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-5134: Joint torique de 31,12 mm de diamètre intérieur
6V-5134: Joint torique de 31,12 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
5P-8211: Joint torique de 50,39 mm de diamètre intérieur
5P-8211: Joint torique de 50,39 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieur
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
136-7227: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
136-7227: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieur
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 5
106-9586: Joint torique de 23,52 mm de diamètre intérieur
106-9586: Joint torique de 23,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
109-5308: Joint statique pour couvercle de carter d'huile de 10,15 mm d'épaisseur
109-5308: Joint statique pour couvercle de carter d'huile de 10,15 mm d'épaisseurQuantité: 1
5P-7815: Joint torique de 37,46 mm de diamètre intérieur
5P-7815: Joint torique de 37,46 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3831: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieur
6V-3831: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
5P-7813: Joint torique de diamètre intérieur 7,65 mm
5P-7813: Joint torique de diamètre intérieur 7,65 mmQuantité: 2
6V-3908: Joint torique de 100,97 mm de diamètre intérieur
6V-3908: Joint torique de 100,97 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
295-5609: Joint torique de 32,92 mm de diamètre intérieur
295-5609: Joint torique de 32,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interne
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interneQuantité: 2
061-9458: Joint torique en fluorocarbone de diamètre intérieur de 28 mm
061-9458: Joint torique en fluorocarbone de diamètre intérieur de 28 mmQuantité: 2
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieur
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
346-4897: Joint torique de 40,87 mm de diamètre intérieur
346-4897: Joint torique de 40,87 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 34Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 417-3776
Le kit contient: Bouchon pare-poussière, bouchon, attache, joints statiques, joints,
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 417-3776

PELLE HYDRAULIQUE

345B II 345B L 345B II MH 345B

NIVELEUSE

143H 160H 140H 163H 14H

CHALLENGER

75E

MOTEUR - INDUSTRIEL

C-12

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

W345B II

MOTEUR - TOMBEREAU

C-10 C-12

TOMBEREAU ARTICULÉ

725

PRODUITS MARINS

3196

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert