HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor444-0532: SÆT-OLIEKØLER OG LEDNINGER
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor444-0532: SÆT-OLIEKØLER OG LEDNINGER
444-0532: SÆT-OLIEKØLER OG LEDNINGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
444-0532: SÆT-OLIEKØLER OG LEDNINGER
444-0532: SÆT-OLIEKØLER OG LEDNINGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

126-4935: Integral pakning med kantbundet gummi
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummiAntal: 1
2S-0795: 0.8mm tyk pakning
2S-0795: 0.8mm tyk pakningAntal: 2
2N-3350: 21,59mm indvendig diameter tætning-O-ring
2N-3350: 21,59mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
2P-3760: 0,8 mm flangepakning med to bolte
2P-3760: 0,8 mm flangepakning med to bolteAntal: 2
4N-3841: 0,79 mm tyk flowafbryderpakning
4N-3841: 0,79 mm tyk flowafbryderpakningAntal: 1
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 2
6V-5064: O-ringspakning med indvendig diameter på 29,74 mm
6V-5064: O-ringspakning med indvendig diameter på 29,74 mmAntal: 2
1J-9671: O-RINGSPAKNING
1J-9671: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
125-0434: To boltkant bundet tætningspakning
125-0434: To boltkant bundet tætningspakningAntal: 1
330-8195: 44,12 mm indvendig diameter tætning-O-ring
330-8195: 44,12 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
2P-4305: 0.8mm tyk pakning
2P-4305: 0.8mm tyk pakningAntal: 2
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 2
214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakning
214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 2
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
8C-3445: Motorolie støvhætte
8C-3445: Motorolie støvhætteAntal: 1
Viser 1 til 19 af 19
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 444-0532
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 444-0532

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD55 AD45B AD30

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D8R

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825C 825H

HJULDOZER

824H 824C

HJULLÆSSER

980H

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826C 826H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet