Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα444-0532: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
444-0532: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
444-0532: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
444-0532: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
444-0532: ΚΙΤ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 1
5P-8068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mm
5P-8068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mmΠοσότητα: 2
8C-5230: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 43,82 mm
8C-5230: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 43,82 mmΠοσότητα: 2
330-8195: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 44,12 mm
330-8195: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 44,12 mmΠοσότητα: 1
214-7567: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mm
214-7567: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mmΠοσότητα: 2
109-0077: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 100,97 mm
109-0077: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 100,97 mmΠοσότητα: 3
113-5304: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 50,17 mm
113-5304: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 50,17 mmΠοσότητα: 2
2P-4305: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
2P-4305: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
125-0434: Φλάντζα στεγανοποίησης κόλλησης άκρων δύο μπουλονιών
125-0434: Φλάντζα στεγανοποίησης κόλλησης άκρων δύο μπουλονιώνΠοσότητα: 1
8C-3445: Κάλυμμα σκόνης λαδιού κινητήρα
8C-3445: Κάλυμμα σκόνης λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
2P-3760: Φλάντζα δύο μπουλονιών 0,8 mm
2P-3760: Φλάντζα δύο μπουλονιών 0,8 mmΠοσότητα: 2
4N-3841: Φλάντζα διακόπτη ροής πάχους 0,79 mm
4N-3841: Φλάντζα διακόπτη ροής πάχους 0,79 mmΠοσότητα: 1
2N-3350: 21,59 mm Εσωτερική διάμετρος Σφραγίδα-O-Ring
2N-3350: 21,59 mm Εσωτερική διάμετρος Σφραγίδα-O-RingΠοσότητα: 2
6V-5063: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
6V-5063: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mmΠοσότητα: 2
6V-5064: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mm
6V-5064: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mmΠοσότητα: 2
1J-9671: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
1J-9671: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 2
2S-0795: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
2S-0795: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
126-4935: Ενσωματωμένο παρέμβυσμα ελαστικό με κόλληση στο άκρο
126-4935: Ενσωματωμένο παρέμβυσμα ελαστικό με κόλληση στο άκροΠοσότητα: 1
6V-9027: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
6V-9027: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 19 από 19
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 444-0532
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 444-0532

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

824H 824C 980H

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8T D8R

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825C 825H 826C 826H

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD55 AD45B AD30

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό