HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett444-0532: SETT-OLJEKJØLER OG LINJER
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett444-0532: SETT-OLJEKJØLER OG LINJER
444-0532: SETT-OLJEKJØLER OG LINJER

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder
444-0532: SETT-OLJEKJØLER OG LINJER
444-0532: SETT-OLJEKJØLER OG LINJER

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8C-5230: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
8C-5230: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 1
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolter
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolterAntall: 1
330-8195: 44,12 mm innvendig diameter tetning-O-ring
330-8195: 44,12 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
2P-4305: 0.8 mm tykk pakning
2P-4305: 0.8 mm tykk pakningAntall: 2
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetning
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
8C-3445: Støvhette for motorolje
8C-3445: Støvhette for motoroljeAntall: 1
126-4935: Kantbundet gummi Integrert tetning
126-4935: Kantbundet gummi Integrert tetningAntall: 1
2S-0795: 0.8 mm tykk pakning
2S-0795: 0.8 mm tykk pakningAntall: 2
2N-3350: 21,59 mm innvendig diameter O-Ring etning
2N-3350: 21,59 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 2
2P-3760: 0,8 mm two bolt flenspakning
2P-3760: 0,8 mm two bolt flenspakningAntall: 2
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummi
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummiAntall: 2
1J-9671: O-RINGTETNING
1J-9671: O-RINGTETNINGAntall: 2
6V-5064: 29,74 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5064: 29,74 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
6V-9027: 8,92 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-9027: 8,92 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
4N-3841: 0,79 mm tykk strømningsbryterpakning
4N-3841: 0,79 mm tykk strømningsbryterpakningAntall: 1
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 444-0532
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 444-0532

GRUVEDUMPER

AD55 AD45B AD30

HJULLASTER

980H

HJULDOSER

824H 824C

BULLDOSER

D8T D8R

VIBRASJONSKOMPAKTOR

825C 825H

AVFALLSKOMPAKTOR

826C 826H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet