Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur444-0532: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
444-0532: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes
444-0532: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Images du produit
444-0532: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes
444-0532: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

2P-3760: Joint à bride à deux boulons de 0,8 mm
2P-3760: Joint à bride à deux boulons de 0,8 mmQuantité: 2
4N-3841: Joint statique de contacteur de débit de 0,79 mm d'épaisseur
4N-3841: Joint statique de contacteur de débit de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
2N-3350: Joint torique de 21,59 mm de diamètre intérieur
2N-3350: Joint torique de 21,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
1J-9671: JOINT - JOINT TORIQUE
1J-9671: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 2
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bord
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bordQuantité: 1
2S-0795: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
2S-0795: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interne
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interneQuantité: 2
6V-5064: Joint torique d'un diamètre interne de 29,74 mm
6V-5064: Joint torique d'un diamètre interne de 29,74 mmQuantité: 2
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interne
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 1
330-8195: Joint torique de 44,12 mm de diamètre intérieur
330-8195: Joint torique de 44,12 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteur
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteurQuantité: 1
2P-4305: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
2P-4305: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
214-7567: Joint torique de 10,52 mm de diamètre interne
214-7567: Joint torique de 10,52 mm de diamètre interneQuantité: 2
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 3
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bords
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bordsQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 1
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieur
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 19 sur 19
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 444-0532
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 444-0532

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD55 AD45B AD30

TRACTEUR À CHAÎNES

D8T D8R

TRACTEUR SUR PNEUS

824H 824C 980H

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825C 825H 826C 826H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert