Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor444-0532: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
444-0532: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
444-0532: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Imaginile produselor
444-0532: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
444-0532: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 1
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-Ring
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
8C-5230: 43.82mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8C-5230: 43.82mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
330-8195: GARNITURĂ INELARĂ
330-8195: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
2P-4305: 0.8mm Thick Gasket
2P-4305: 0.8mm Thick GasketCantitate: 2
125-0434: Two Bolt Edge Bonded Seal Gasket
125-0434: Two Bolt Edge Bonded Seal GasketCantitate: 1
109-0077: 100.97mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0077: 100.97mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 3
113-5304: 5.33 x 50.17mm 75A FKM O-Ring
113-5304: 5.33 x 50.17mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
214-7567: 1.83 x 10.52mm 90A FKM O-Ring
214-7567: 1.83 x 10.52mm 90A FKM O-RingCantitate: 2
8C-3445: Engine Oil Dust Cap
8C-3445: Engine Oil Dust CapCantitate: 1
2P-3760: 0.8mm Two Bolt Flange Gasket
2P-3760: 0.8mm Two Bolt Flange GasketCantitate: 2
4N-3841: 0.79mm Thick Flow Switch Gasket
4N-3841: 0.79mm Thick Flow Switch GasketCantitate: 1
1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O-Ring
1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
2S-0795: 0.8mm Thick Gasket
2S-0795: 0.8mm Thick GasketCantitate: 2
2N-3350: 5.33 x 21.59mm 75A FKM O-Ring
2N-3350: 5.33 x 21.59mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
126-4935: Edge Bonded Rubber Integral Seal
126-4935: Edge Bonded Rubber Integral SealCantitate: 1
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-Ring
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
6V-5064: 29.74mm Internal Diameter O-Ring Seal
6V-5064: 29.74mm Internal Diameter O-Ring SealCantitate: 2
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-Ring
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 19 din 19
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 444-0532
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 444-0532

BULDOZER CU ROTI

824H 824C 980H

COMPACTOR DE TERASAMENT

825C 825H 826C 826H

TRACTOARE CU SENILE

D8T D8R

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AD55 AD45B AD30

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert