HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet444-9230: Rendegraver monteringssæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
444-9230: Rendegraver monteringssæt
444-9230: Rendegraver monteringssæt

Indeholder komponenter til at montere BH150-rendegraverudstyr på følgende maskiner: 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D eller 259D3.

Mærke: Cat

Produktbilleder
444-9230: Rendegraver monteringssæt
444-9230: Rendegraver monteringssæt
444-9230: Rendegraver monteringssæt
444-9230: Rendegraver monteringssæt
444-9230: Rendegraver monteringssæt

Indeholder komponenter til at montere BH150-rendegraverudstyr på følgende maskiner: 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D eller 259D3.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

444-9226: STØTTEENHED
444-9226: STØTTEENHEDAntal: 1
170-5707: Splitstift
170-5707: SplitstiftAntal: 8
8T-4778: LÅSEMØTRIK
8T-4778: LÅSEMØTRIKAntal: 8
8T-4122: 3,5 mm tyk hård skive
8T-4122: 3,5 mm tyk hård skiveAntal: 16
287-4218: 16 mm tyk monteringsplade med to bolte
287-4218: 16 mm tyk monteringsplade med to bolteAntal: 4
345-5672: PIN-kode
345-5672: PIN-kodeAntal: 4
444-9225: STØTTEENHED
444-9225: STØTTEENHEDAntal: 1
444-9224: TRINENHED
444-9224: TRINENHEDAntal: 1
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang boltAntal: 2
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 2
7X-7729: 3 mm tyk hård skive
7X-7729: 3 mm tyk hård skiveAntal: 4
287-4159: HOLDESTIFT
287-4159: HOLDESTIFTAntal: 4
8T-4133: M10 sekskantet møtrik
8T-4133: M10 sekskantet møtrikAntal: 4
7X-2553: M16-2 x 40 mm sekskantbolt
7X-2553: M16-2 x 40 mm sekskantboltAntal: 8
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sekskantbolt
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sekskantboltAntal: 4
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 444-9230

Måleenheder

USMetrisk
Vægt (lb): 220,5
Vægt (kg): 100
Bredde (mm): 180
Højde (mm): 545
Bredde (tommer): 7,1
Længde (mm): 584
Højde (tommer): 21,5
Længde (tommer): 23
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 444-9230

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert