StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsPrestaties en productiviteit444-9230: Montageset dieplepel
Start
Upgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsPrestaties en productiviteit
444-9230: Montageset dieplepel
444-9230: Montageset dieplepel

Bevat voorzieningen voor montage van het BH150 dieplepelbakhulpstuk aan de volgende machines: 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D of 259D3.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
444-9230: Montageset dieplepel
444-9230: Montageset dieplepel
444-9230: Montageset dieplepel
444-9230: Montageset dieplepel
444-9230: Montageset dieplepel

Bevat voorzieningen voor montage van het BH150 dieplepelbakhulpstuk aan de volgende machines: 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D of 259D3.

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

287-4159: PEN-AANSLAGEENHEID
287-4159: PEN-AANSLAGEENHEIDAantal: 4
7X-2553: M16-2 x 40 mm zeskantbout
7X-2553: M16-2 x 40 mm zeskantboutAantal: 8
8T-4133: M10 zeskantmoer
8T-4133: M10 zeskantmoerAantal: 4
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm zeskantbout
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm zeskantboutAantal: 4
287-4218: 16 mm dikke bevestigingsplaat met twee bouten
287-4218: 16 mm dikke bevestigingsplaat met twee boutenAantal: 4
345-5672: PEN
345-5672: PENAantal: 4
444-9225: ONDERSTEUNINGSEENHEID (
444-9225: ONDERSTEUNINGSEENHEID (Aantal: 1
444-9224: TREDE EENHEID
444-9224: TREDE EENHEIDAantal: 1
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitring
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 2
7X-7729: 3 mm dikke harde ring
7X-7729: 3 mm dikke harde ringAantal: 4
8T-4183: M12X1,75 Schroefdraad 40 mm Lange Bout
8T-4183: M12X1,75 Schroefdraad 40 mm Lange BoutAantal: 2
444-9226: ONDERSTEUNINGSEENHEID (
444-9226: ONDERSTEUNINGSEENHEID (Aantal: 1
170-5707: Splitpen
170-5707: SplitpenAantal: 8
8T-4122: 3,5 mm dikke harde sluitring
8T-4122: 3,5 mm dikke harde sluitringAantal: 16
8T-4778: BORGMOER
8T-4778: BORGMOERAantal: 8
1 tot 15 van 15 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 444-9230

Meeteenheden

VSMetrisch
Gewicht (lb): 220,5
Gewicht (kg): 100
Breedte (in): 7,1
Breedte (mm): 180
Hoogte (mm): 545
Lengte (mm): 584
Hoogte (in): 21,5
Lengte (in): 23
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 444-9230

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert