AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate444-9230: Kit de montare buldoexcavator
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate444-9230: Kit de montare buldoexcavator
444-9230: Kit de montare buldoexcavator

Include prevederi pentru montarea atașamentului cu braț de excavare BH150 pe un utilaj 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D sau 259D3.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
444-9230: Kit de montare buldoexcavator
444-9230: Kit de montare buldoexcavator
444-9230: Kit de montare buldoexcavator
444-9230: Kit de montare buldoexcavator
444-9230: Kit de montare buldoexcavator

Include prevederi pentru montarea atașamentului cu braț de excavare BH150 pe un utilaj 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D sau 259D3.

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

444-9226: ANSAMBLU SUPORT
444-9226: ANSAMBLU SUPORTCantitate: 1
8T-4122: 5/8" ID Steel Flat Washer
8T-4122: 5/8" ID Steel Flat WasherCantitate: 16
8T-4778: CONTRAPIULIŢĂ
8T-4778: CONTRAPIULIŢĂCantitate: 8
170-5707: Ştift de blocare legătură
170-5707: Ştift de blocare legăturăCantitate: 8
287-4159: ȘTIFT-REȚINERE MECANICĂ
287-4159: ȘTIFT-REȚINERE MECANICĂCantitate: 4
8T-6466: M10-1.5 x 60mm Hex Head Bolt
8T-6466: M10-1.5 x 60mm Hex Head BoltCantitate: 4
8T-4133: M10 x 1.5mm Hex Nut
8T-4133: M10 x 1.5mm Hex NutCantitate: 4
7X-2553: M16-2 x 40mm Hex Head Bolt
7X-2553: M16-2 x 40mm Hex Head BoltCantitate: 8
287-4218: PLACĂ
287-4218: PLACĂCantitate: 4
444-9225: ANSAMBLU SUPORT
444-9225: ANSAMBLU SUPORTCantitate: 1
444-9224: ANSAMBLU TREAPTĂ
444-9224: ANSAMBLU TREAPTĂCantitate: 1
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long Bolt
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long BoltCantitate: 2
345-5672: Știft de legătură
345-5672: Știft de legăturăCantitate: 4
7X-7729: M10 ID Steel Flat Washer
7X-7729: M10 ID Steel Flat WasherCantitate: 4
8T-4223: M12 ID Steel Flat Washer
8T-4223: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 2
Se afișează 1 până la 15 din 15
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 444-9230

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 584,0
Înălțime (mm): 545,0
Lăţime (mm): 180,0
Greutate (lb): 220,5
Lăţime (in): 7,1
Greutate (kg): 100,0
Lungime (in): 23,0
Înălțime (in): 21,5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 444-9230

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită