HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet444-9230: Gravemonteringssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
444-9230: Gravemonteringssett
444-9230: Gravemonteringssett

Inneholder utstyr for å feste BH150 gravelasterredskap til en maskin av typen 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D eller 259D3.

Merke: Cat

Produktbilder
444-9230: Gravemonteringssett
444-9230: Gravemonteringssett
444-9230: Gravemonteringssett
444-9230: Gravemonteringssett
444-9230: Gravemonteringssett

Inneholder utstyr for å feste BH150 gravelasterredskap til en maskin av typen 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D eller 259D3.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

444-9226: STØTTE
444-9226: STØTTEAntall: 1
170-5707: Låsestift
170-5707: LåsestiftAntall: 8
8T-4122: 3,5 mm tykk hard skive
8T-4122: 3,5 mm tykk hard skiveAntall: 16
8T-4778: LÅSEMUTTER
8T-4778: LÅSEMUTTERAntall: 8
287-4159: LÅSEHAKE
287-4159: LÅSEHAKEAntall: 4
7X-2553: M16-2 x 40 mm skrue med sekskantet hode
7X-2553: M16-2 x 40 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 8
8T-4133: M10 sekskantet mutter
8T-4133: M10 sekskantet mutterAntall: 4
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hode
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
287-4218: 16 mm tykk monteringsplate med to bolter
287-4218: 16 mm tykk monteringsplate med to bolterAntall: 4
345-5672: BOLT
345-5672: BOLTAntall: 4
444-9225: STØTTE
444-9225: STØTTEAntall: 1
444-9224: TRINN
444-9224: TRINNAntall: 1
8T-4183: M12X1,75 gjenger 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 gjenger 40 mm lang boltAntall: 2
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
7X-7729: 3 mm tykk hard skiveAntall: 4
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 444-9230

Måleenheter

USMetrisk
Vekt (kg): 100
Vekt (pund): 220,5
Bredde (tommer): 7,1
Lengde (mm): 584
Bredde (mm): 180
Høyde (mm): 545
Lengde (tommer): 23
Høyde (tommer): 21,5
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 444-9230

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert