StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität444-9230: Tieflöffelhalterung Satz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz

Enthält Vorkehrungen zur Montage des Tieflöffelanbaugeräts BH150 an den Maschinen 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D oder 259D3.

Marke: Cat

Produktbilder
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz
444-9230: Tieflöffelhalterung Satz

Enthält Vorkehrungen zur Montage des Tieflöffelanbaugeräts BH150 an den Maschinen 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D oder 259D3.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

444-9226: BAUGR. UNTERSTÜTZUNG
444-9226: BAUGR. UNTERSTÜTZUNGAnzahl: 1
170-5707: Splint
170-5707: SplintAnzahl: 8
8T-4778: SICHERUNGSMUTTER
8T-4778: SICHERUNGSMUTTERAnzahl: 8
8T-4122: 3,5 mm dicke harte Passscheibe
8T-4122: 3,5 mm dicke harte PassscheibeAnzahl: 16
287-4159: HALTESTIFT
287-4159: HALTESTIFTAnzahl: 4
7X-2553: M16-2 x 40 mm Sechskantschraube
7X-2553: M16-2 x 40 mm SechskantschraubeAnzahl: 8
8T-4133: M10 Sechseckige Mutter
8T-4133: M10 Sechseckige MutterAnzahl: 4
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm Sechskantschraube
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm SechskantschraubeAnzahl: 4
287-4218: 16 mm dicke Montageplatte mit zwei Schrauben
287-4218: 16 mm dicke Montageplatte mit zwei SchraubenAnzahl: 4
345-5672: BOLZEN
345-5672: BOLZENAnzahl: 4
444-9225: BAUGR. UNTERSTÜTZUNG
444-9225: BAUGR. UNTERSTÜTZUNGAnzahl: 1
444-9224: BAUGR. STUFE
444-9224: BAUGR. STUFEAnzahl: 1
7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage
7X-7729: 3 mm dicke HartwaschanlageAnzahl: 4
8T-4183: M12X1.75 Gewinde 40mm lange Schraube
8T-4183: M12X1.75 Gewinde 40mm lange SchraubeAnzahl: 2
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 15 von 15
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 444-9230

Maßeinheit

USMetrisch
Gewicht (kg): 100
Gewicht (lb): 220,5
Breite ('): 7,1
Breite (mm): 180
Länge (mm): 584
Höhe (mm): 545
Länge ('): 23
Höhe ('): 21,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 444-9230

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.