Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект

Включает средства для установки навесного оборудования обратной лопаты BH150 на машины 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D или 259D3.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект
444-9230: Крепление обратной лопаты, комплект

Включает средства для установки навесного оборудования обратной лопаты BH150 на машины 236D, 236D3, 242D, 242D3, 257D, 259D или 259D3.

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

444-9226: ОПОРА В СБОРЕ
444-9226: ОПОРА В СБОРЕКоличество: 1
170-5707: Шплинт
170-5707: ШплинтКоличество: 8
8T-4778: КОНТРГАЙКА
8T-4778: КОНТРГАЙКАКоличество: 8
8T-4122: Жесткая шайба толщиной 3,5 мм
8T-4122: Жесткая шайба толщиной 3,5 ммКоличество: 16
287-4159: ШТИФТ ФИКСАТОРОВ
287-4159: ШТИФТ ФИКСАТОРОВКоличество: 4
7X-2553: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 40 мм
7X-2553: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 40 ммКоличество: 8
8T-4133: Шестигранная гайка M10
8T-4133: Шестигранная гайка M10Количество: 4
8T-6466: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 60 мм
8T-6466: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 60 ммКоличество: 4
287-4218: Крепежная пластина с двумя болтами толщиной 16 мм
287-4218: Крепежная пластина с двумя болтами толщиной 16 ммКоличество: 4
345-5672: ПАЛЕЦ
345-5672: ПАЛЕЦКоличество: 4
444-9225: ОПОРА В СБОРЕ
444-9225: ОПОРА В СБОРЕКоличество: 1
444-9224: СТУПЕНЬ В СБОРЕ
444-9224: СТУПЕНЬ В СБОРЕКоличество: 1
7X-7729: Твердая шайба толщиной 3 мм
7X-7729: Твердая шайба толщиной 3 ммКоличество: 4
8T-4183: M12X1,75 Болт с резьбой длиной 40 мм
8T-4183: M12X1,75 Болт с резьбой длиной 40 ммКоличество: 2
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 2
Показать 1 - 15 из 15
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 444-9230

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 545
Длина (мм): 584
Ширина (мм): 180
Высота (дюймы): 21,5
Длина (дюймы): 23
Ширина (дюймы): 7,1
Масса (кг): 100
Масса (фунты): 220,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 444-9230

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом