HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor450-1548: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
450-1548: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
450-1548: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Bageste struktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
450-1548: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
450-1548: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Bageste struktursæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

4H-6145: 0,813 mm kobberpakning
4H-6145: 0,813 mm kobberpakningAntal: 1
142-5868: 154,18mm indvendig diameter front krumtapaksel tætning
142-5868: 154,18mm indvendig diameter front krumtapaksel tætningAntal: 1
112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
198-6068: 1,71 mm tykkelse kantbundet tætningspakning
198-6068: 1,71 mm tykkelse kantbundet tætningspakningAntal: 1
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hoved
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hovedAntal: 4
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakningAntal: 1
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolieAntal: 1
8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm
8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mmAntal: 1
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flange
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flangeAntal: 4
161-7294: 0,91 mm tyk pakning til svinghjulshus
161-7294: 0,91 mm tyk pakning til svinghjulshusAntal: 1
270-1820: 120,02 mm indvendig diameter tætning-O-ring
270-1820: 120,02 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
4F-0501: 0.03" Tyk flangepakning
4F-0501: 0.03" Tyk flangepakningAntal: 1
9M-7539: 69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
9M-7539: 69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
9L-6924: 0,8 mm tyk pakning til motordæksel
9L-6924: 0,8 mm tyk pakning til motordækselAntal: 2
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
1S-4295: 1,92 mmtyk turboladerpakning
1S-4295: 1,92 mmtyk turboladerpakningAntal: 1
126-2702: Kantbundet tætningspakning
126-2702: Kantbundet tætningspakningAntal: 1
2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshusAntal: 2
259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm
259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mmAntal: 1
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 1
9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakning
9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakningAntal: 1
Viser 1 til 21 af 21
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 450-1548
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 450-1548

MOTOR – MASKINE

3408

MOTOR – INDUSTRIEL

3408B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert