Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα450-1548: ΚΙΤ-ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
450-1548: ΚΙΤ-ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ
450-1548: ΚΙΤ-ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ

Κιτ πίσω δομής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
450-1548: ΚΙΤ-ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ
450-1548: ΚΙΤ-ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ

Κιτ πίσω δομής

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4H-6145: Φλάντζα χαλκού 0,813 mm
4H-6145: Φλάντζα χαλκού 0,813 mmΠοσότητα: 1
142-5868: Παρέμβυσμα στροφαλοφόρου εσωτερικής διαμέτρου 154,18 mm
142-5868: Παρέμβυσμα στροφαλοφόρου εσωτερικής διαμέτρου 154,18 mmΠοσότητα: 1
112-3540: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mm
112-3540: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mmΠοσότητα: 1
391-2167: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο 3/8''-16
391-2167: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο 3/8''-16Ποσότητα: 4
1S-4810: Φλάντζα αποστράγγισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,8 mm
1S-4810: Φλάντζα αποστράγγισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
198-1517: Φλάντζα καλύμματος σώματος κυλίνδρων πάχους 1,2 mm
198-1517: Φλάντζα καλύμματος σώματος κυλίνδρων πάχους 1,2 mmΠοσότητα: 1
198-6068: Κολλητή φλάντζα άκρου πάχους 1,71 mm
198-6068: Κολλητή φλάντζα άκρου πάχους 1,71 mmΠοσότητα: 1
2N-2765: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 0.375
2N-2765: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 0.375Ποσότητα: 4
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
161-7294: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου πάχους 0,91 mm
161-7294: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου πάχους 0,91 mmΠοσότητα: 1
270-1820: Τσιμούχα O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,02 mm
270-1820: Τσιμούχα O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,02 mmΠοσότητα: 1
4F-0501: Φλάντζα πάχους" 0,03
4F-0501: Φλάντζα πάχους" 0,03Ποσότητα: 1
9M-7539: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 69,44 mm
9M-7539: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 69,44 mmΠοσότητα: 1
9L-6924: Φλάντζα καλύμματος κινητήρα πάχους 0,8 mm
9L-6924: Φλάντζα καλύμματος κινητήρα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
259-4598: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mm
259-4598: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mmΠοσότητα: 1
2A-1162: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου πάχους 4,5 mm
2A-1162: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου πάχους 4,5 mmΠοσότητα: 2
1S-4295: Cat® Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,92 mm
1S-4295: Cat® Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,92 mmΠοσότητα: 1
1S-6595: Φλάντζα παροχής υπερπληρωτή λαδιού
1S-6595: Φλάντζα παροχής υπερπληρωτή λαδιούΠοσότητα: 1
109-2332: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,52 mm
109-2332: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,52 mmΠοσότητα: 1
126-2702: Φλάντζα στεγανοποίησης συνδεδεμένου άκρου
126-2702: Φλάντζα στεγανοποίησης συνδεδεμένου άκρουΠοσότητα: 1
9Y-6089: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου πάχους 0,8 mm
9Y-6089: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 21 από 21
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 450-1548
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 450-1548

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3408B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3408

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό