Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika450-1548: ZESTAW - USZCZELKA OBUDOWY KOŁA ZAMACHOWEGO
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika
450-1548: ZESTAW - USZCZELKA OBUDOWY KOŁA ZAMACHOWEGO
450-1548: ZESTAW - USZCZELKA OBUDOWY KOŁA ZAMACHOWEGO

Zestaw konstrukcji tylnej

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
450-1548: ZESTAW - USZCZELKA OBUDOWY KOŁA ZAMACHOWEGO
450-1548: ZESTAW - USZCZELKA OBUDOWY KOŁA ZAMACHOWEGO

Zestaw konstrukcji tylnej

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

4H-6145: Uszczelka miedziana 0,813 mm
4H-6145: Uszczelka miedziana 0,813 mmIlość: 1
142-5868: USZCZELKA WAŁU KORBOWEGO
142-5868: USZCZELKA WAŁU KORBOWEGOIlość: 1
112-3540: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,16 mm
112-3540: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,16 mmIlość: 1
391-2167: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna 3/8''-16
391-2167: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna 3/8''-16Ilość: 4
1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mm
1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mmIlość: 1
198-1517: Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mm
198-1517: Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mmIlość: 1
198-6068: Uszczelka klejona na krawędzi o grubości 1,71 mm
198-6068: Uszczelka klejona na krawędzi o grubości 1,71 mmIlość: 1
2N-2765: Śruba z łbem sześciokątnym 0,375"r
2N-2765: Śruba z łbem sześciokątnym 0,375"rIlość: 4
8L-2786: uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
8L-2786: uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mmIlość: 1
161-7294: Uszczelnienie obudowy koła zamachowego o grubości 0,91 mm
161-7294: Uszczelnienie obudowy koła zamachowego o grubości 0,91 mmIlość: 1
270-1820: Pierścień typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 120,02 mm
270-1820: Pierścień typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 120,02 mmIlość: 1
4F-0501: Uszczelka kołnierza o grubości 0,03 cala
4F-0501: Uszczelka kołnierza o grubości 0,03 calaIlość: 1
9M-7539: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 69,44 mm
9M-7539: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 69,44 mmIlość: 1
9L-6924: Uszczelka pokrywy silnika o grubości 0,8 mm
9L-6924: Uszczelka pokrywy silnika o grubości 0,8 mmIlość: 2
259-4598: O-ring o średnicy wewnętrznej 120,24 mm
259-4598: O-ring o średnicy wewnętrznej 120,24 mmIlość: 1
2A-1162: Uszczelka obudowy koła zamachowego o grubości 4,5mm
2A-1162: Uszczelka obudowy koła zamachowego o grubości 4,5mmIlość: 2
1S-4295: Uszczelka turbosprężarki o grubości 1,92 mm
1S-4295: Uszczelka turbosprężarki o grubości 1,92 mmIlość: 1
1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarka
1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarkaIlość: 1
109-2332: Pierścień typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 56,52 mm
109-2332: Pierścień typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 56,52 mmIlość: 1
126-2702: Łączone uszczelnienie krawędziowe (uszczelka)
126-2702: Łączone uszczelnienie krawędziowe (uszczelka)Ilość: 1
9Y-6089: Uszczelka obudowy koła zamachowego o grubości 0,8 mm
9Y-6089: Uszczelka obudowy koła zamachowego o grubości 0,8 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 21 z 21
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 450-1548
Zawartość zestawu: Uszczelki, uszczelnienia
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 450-1548

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3408B

SILNIKI MASZYN

3408

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem