HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore450-1548: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
450-1548: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
450-1548: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO

Kit struttura posteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
450-1548: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
450-1548: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO

Kit struttura posteriore

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

4H-6145: Guarnizione in rame 0,813 mm
4H-6145: Guarnizione in rame 0,813 mmQuantità: 1
142-5868: Tenuta albero motore diametro interno di 154,18 mm
142-5868: Tenuta albero motore diametro interno di 154,18 mmQuantità: 1
112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello
112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mm
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mmQuantità: 1
2N-2765: Bullone a testa esagonale da 0,375
2N-2765: Bullone a testa esagonale da 0,375Quantità: 4
198-1517: Guarnizione del coperchio del monoblocco spessa 1,2 mm
198-1517: Guarnizione del coperchio del monoblocco spessa 1,2 mmQuantità: 1
1S-4810: Guarnizione di scarico dell'olio turbo spessa 0,8 mm
1S-4810: Guarnizione di scarico dell'olio turbo spessa 0,8 mmQuantità: 1
391-2167: Dado flangiato esagonale 3/8''-16
391-2167: Dado flangiato esagonale 3/8''-16Quantità: 4
8L-2786: Guarnizione O-Ring con diametro interno di 16,36 mm
8L-2786: Guarnizione O-Ring con diametro interno di 16,36 mmQuantità: 1
161-7294: 0,guarnizione dell'alloggiamento del volano da 91 mm di spessore
161-7294: 0,guarnizione dell'alloggiamento del volano da 91 mm di spessoreQuantità: 1
270-1820: Anello di tenuta diametro interno 120,02 mm
270-1820: Anello di tenuta diametro interno 120,02 mmQuantità: 1
4F-0501: Guarnizione della flangia spessa 0,03
4F-0501: Guarnizione della flangia spessa 0,03Quantità: 1
9M-7539: Anello di tenuta con diametro interno di 69,44 mm
9M-7539: Anello di tenuta con diametro interno di 69,44 mmQuantità: 1
9L-6924: Guarnizione coperchio postrefrigeratore spessore 0,8 mm
9L-6924: Guarnizione coperchio postrefrigeratore spessore 0,8 mmQuantità: 2
1S-6595: Guarnizione di alimentazione del turbocompressore dell'olio
1S-6595: Guarnizione di alimentazione del turbocompressore dell'olioQuantità: 1
1S-4295: 1,guarnizione del turbocompressore da 92 mm di spessore
1S-4295: 1,guarnizione del turbocompressore da 92 mm di spessoreQuantità: 1
126-2702: Guarnizione ermetica
126-2702: Guarnizione ermeticaQuantità: 1
2A-1162: Guarnizione dell'alloggiamento del volano spessa 4,5 mm
2A-1162: Guarnizione dell'alloggiamento del volano spessa 4,5 mmQuantità: 2
259-4598: diametro interno 120,24 mm Guarnizione-O-Ring
259-4598: diametro interno 120,24 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
109-2332: 56,diametro interno 52 mm Guarnizione-O-Ring
109-2332: 56,diametro interno 52 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
9Y-6089: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,8 mm di spessore
9Y-6089: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,8 mm di spessoreQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 21 di 21
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 450-1548
Il kit contiene: Guarnizioni e tenute
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 450-1548

MOTORE - INDUSTRIALE

3408B

MOTORE - MACCHINA

3408

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto