Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur450-1548: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
450-1548: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT
450-1548: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT

Kit de structure arrière

Marque: Cat

Images du produit
450-1548: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT
450-1548: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT

Kit de structure arrière

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

161-7294: Joint statique de carter de volant de 0,91 mm d'épaisseur
161-7294: Joint statique de carter de volant de 0,91 mm d'épaisseurQuantité: 1
270-1820: Joint torique de 120,02 mm de diamètre intérieur
270-1820: Joint torique de 120,02 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4F-0501: Joint de bride de 0,03" d’épaisseur
4F-0501: Joint de bride de 0,03" d’épaisseurQuantité: 1
9M-7539: Joint torique de 69,44 mm de diamètre intérieur
9M-7539: Joint torique de 69,44 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
9L-6924: Joint statique cache moteur de 0,8 mm d'épaisseur
9L-6924: Joint statique cache moteur de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
259-4598: Joint torique de 120,24 mm de diamètre intérieur
259-4598: Joint torique de 120,24 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2A-1162: Joint statique de carter de volant de 4,5 mm d'épaisseur
2A-1162: Joint statique de carter de volant de 4,5 mm d'épaisseurQuantité: 2
126-2702: Joint statique à bord collé
126-2702: Joint statique à bord colléQuantité: 1
109-2332: Joint torique de 56,52 mm de diamètre intérieur
109-2332: Joint torique de 56,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1S-6595: Joint statique d'alimentation en huile de turbocompresseur
1S-6595: Joint statique d'alimentation en huile de turbocompresseurQuantité: 1
9Y-6089: Joint statique de carter de volant de 0,8 mm d’épaisseur
9Y-6089: Joint statique de carter de volant de 0,8 mm d’épaisseurQuantité: 1
1S-4295: Joint statique de turbocompresseur de 1,92 mm d'épaisseur
1S-4295: Joint statique de turbocompresseur de 1,92 mm d'épaisseurQuantité: 1
4H-6145: Joint statique en cuivre 0,813 mm
4H-6145: Joint statique en cuivre 0,813 mmQuantité: 1
198-1517: Joint statique du couvercle du bloc-cylindres de 1,2 mm d'épaisseur
198-1517: Joint statique du couvercle du bloc-cylindres de 1,2 mm d'épaisseurQuantité: 1
1S-4810: Joint statique de vidange d'huile turbo de 0,8 mm d'épaisseur
1S-4810: Joint statique de vidange d'huile turbo de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
2N-2765: Boulon à tête hexagonale 0,375 
2N-2765: Boulon à tête hexagonale 0,375 Quantité: 4
142-5868: Joint de vilebrequin de diamètre intérieur 154,18 mm
142-5868: Joint de vilebrequin de diamètre intérieur 154,18 mmQuantité: 1
112-3540: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieur
112-3540: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
391-2167: Écrou à bride hexagonale 3/8''-16
391-2167: Écrou à bride hexagonale 3/8''-16Quantité: 4
198-6068: Joint statique à bord collé d’épaisseur 1,71 mm
198-6068: Joint statique à bord collé d’épaisseur 1,71 mmQuantité: 1
8L-2786: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mm
8L-2786: Joint torique de diamètre intérieur 16,36 mmQuantité: 1
Affichage de 1 à 21 sur 21
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 450-1548
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 450-1548

MOTEUR - INDUSTRIEL

3408B

MOTEUR - MACHINE

3408

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert