HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSkiver4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSkiver4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)
4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)

Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)

Mærke: Cat

Produktbilleder
4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)
4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)

Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) Spindelmonteret skive (CSD2-S)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 4C-8638

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 101,6,101,6
Maks. driftshastighed (RPM): 8.000,0
Optimal driftshastighed (o/min.): 8.000,0
Tilhørende værktøj: Lige slibemaskine/håndbor
Diameter (tommer): 4,0,4,0
Material: Alloy Aluminum
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet