AccueilFournitures d'atelierAbrasifsDisques4C-8638: Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)
AccueilFournitures d'atelierAbrasifsDisques4C-8638: Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)
4C-8638: Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)

Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)

Marque: Cat

Images du produit
4C-8638: Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)
4C-8638: Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)

Bande en néoprène propre 6,35 mm (1/4 in) - disque monté sur axe (CSD2-S)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Spécifications pour le numéro de pièce 4C-8638

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre (mm): 101,6,101,6
Vitesse de fonctionnement maximum (tr/min): 8 000,0
Vitesse de fonctionnement optimale (tr/min): 8 000,0
Outil associé: Meuleuse droite/perceuse manuelle
Diamètre (in): 4,0,4,0
Material: Alloy Aluminum
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée