होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणडिस्क4C-8638: 'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें
होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणडिस्क4C-8638: 'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें
4C-8638: 'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें

'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4C-8638: 'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें
4C-8638: 'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें

'N स्ट्रिप 6.35 mm (1/4 इंच) स्पिंडल माउंटेड डिस्क (CSD2-S) क्लीन करें

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 4C-8638 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
व्यास (mm): 101.6,101.6
अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM): 8,000.0
अनुकूलतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM): 8,000.0
संबंधित टूल: स्ट्रेट ग्राइंडर/हैंड ड्रिल
व्यास (in): 4.0,4.0
Material: Alloy Aluminum
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें