Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΔίσκοι4C-8638: Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΔίσκοι4C-8638: Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)
4C-8638: Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)

Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
4C-8638: Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)
4C-8638: Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)

Δίσκος στερέωσης επί άξονα Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 in) (CSD2-S)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4C-8638

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (mm): 101,6,101,6
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM): 8.000,0
Βέλτιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM): 8.000,0
Συνδεδεμένο εργαλείο: Ευθύς τροχός / δράπανο χειρός
Διάμετρος (ίντσες): 4,0,4,0
Material: Alloy Aluminum
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε