HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosDiscos4C-8638: Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)
HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosDiscos4C-8638: Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)
4C-8638: Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)

Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)

Marca: Cat

Imagens do Produto
4C-8638: Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)
4C-8638: Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)

Disco Montado de Ponta-de-Eixo Limpo Faixa 'N 6,35 mm (1/4 pol) (CSD2-S)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 4C-8638

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro (mm): 101,6,101,6
Velocidade Máxima de Operação (RPM): 8.000,0
Velocidade Ideal de Operação (RPM): 8.000,0
Ferramenta Associada: Esmeril Perpendicular/Furadeira Manual
Diâmetro (pol): 4,0,4,0
Material: Alloy Aluminum
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto