HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet562-8099: C175 Repower-kølermodulsæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
562-8099: C175 Repower-kølermodulsæt
562-8099: C175 Repower-kølermodulsæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Produktbilleder
562-8099: C175 Repower-kølermodulsæt
562-8099: C175 Repower-kølermodulsæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 36
7X-7729: 3 mm tyk hård skive
7X-7729: 3 mm tyk hård skiveAntal: 56
183-7121: M10-1,5 x 35 mm sekskantbolt
183-7121: M10-1,5 x 35 mm sekskantboltAntal: 20
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 20
147-1589: HJØRNEBESLAG
147-1589: HJØRNEBESLAGAntal: 10
287-8325: TYKPLADE
287-8325: TYKPLADEAntal: 2
288-7881: PLADE
288-7881: PLADEAntal: 2
4Q-5139: 15 mm tyk radiatorkernetoppakning
4Q-5139: 15 mm tyk radiatorkernetoppakningAntal: 1272
4Q-5140: 18 mm tyk bundsporlåsetætning
4Q-5140: 18 mm tyk bundsporlåsetætningAntal: 1272
189-1943: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
189-1943: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 20
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 20
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 562-8099

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 562-8099

DUMPER

797 797B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert