HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività562-8099: Kit modulo radiatore C175 Repower
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività562-8099: Kit modulo radiatore C175 Repower
562-8099: Kit modulo radiatore C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
562-8099: Kit modulo radiatore C175 Repower
562-8099: Kit modulo radiatore C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

287-8325: PIASTRA
287-8325: PIASTRAQuantità: 2
147-1589: RINFORZO
147-1589: RINFORZOQuantità: 10
288-7881: PIASTRA
288-7881: PIASTRAQuantità: 2
183-7121: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 35 mmQuantità: 20
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 20
7X-7729: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10
7X-7729: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10Quantità: 56
8T-4195: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 30 mmQuantità: 36
4Q-5139: Guarnizione superiore della massa radiante del radiatore spessa 15 mm
4Q-5139: Guarnizione superiore della massa radiante del radiatore spessa 15 mmQuantità: 1272
4Q-5140: Guarnizione di bloccaggio con scanalatura inferiore di 18 mm di spessore
4Q-5140: Guarnizione di bloccaggio con scanalatura inferiore di 18 mm di spessoreQuantità: 1272
189-1943: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mm
189-1943: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 20
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mmQuantità: 20
Visualizzazione da 1 a 11 di 11
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 562-8099

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 562-8099

DUMPER

797 797B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito