562-8099: Κιτ επανατροφοδότησης μονάδας ψυγείου C175
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα562-8099: Κιτ επανατροφοδότησης μονάδας ψυγείου C175
Αρχική οθόνη562-8099: Κιτ επανατροφοδότησης μονάδας ψυγείου C175

562-8099: Κιτ επανατροφοδότησης μονάδας ψυγείου C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

562-8099: Κιτ επανατροφοδότησης μονάδας ψυγείου C175

562-8099: Κιτ επανατροφοδότησης μονάδας ψυγείου C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

147-1589: ΚΟΜΒΟΣ

Ποσότητα: 10

183-7121: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 35 mm

Ποσότητα: 20

189-1943: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mm

Ποσότητα: 20

287-8325: ΠΛΑΚΑ

Ποσότητα: 2

288-7881: ΠΛΑΚΑ

Ποσότητα: 2

5P-1076: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm

Ποσότητα: 20

7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm

Ποσότητα: 56

8T-4139: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 30mm

Ποσότητα: 20

8T-4195: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mm

Ποσότητα: 36

4Q-5139: Άνω παρέμβυσμα πυρήνα ψυγείου πάχους 15mm

Ποσότητα: 1272

4Q-5140: Τσιμούχα ασφάλισης κάτω αυλακιού πάχους 18mm

Ποσότητα: 1272

Εμφανίζονται 1 έως 11 από 11

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε