Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页升级和维修套件升级套件性能和生产率562-8099: C175 新动力散热器模块套件
首页
升级和维修套件升级套件性能和生产率
562-8099: C175 新动力散热器模块套件
562-8099: C175 新动力散热器模块套件

动力改装 - 用 C175 更换 797B 机器的 3524 发动机。转换所需的额外套件和零件。

品牌: Cat

产品图像
角板
板
板
15 mm 厚散热器芯顶部密封件
底部凹槽锁定密封件,厚度 18mm
M10 x 1.5 mm 六角法兰螺母
M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓
M10-1.5 x 35 mm 六角头螺栓
13.5mm 内径硬垫圈
3 mm 厚硬垫圈
M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
562-8099: C175 新动力散热器模块套件

动力改装 - 用 C175 更换 797B 机器的 3524 发动机。转换所需的额外套件和零件。

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

147-1589: 角板
147-1589: 角板数量: 10
288-7881: 板
288-7881: 板数量: 2
287-8325: 板
287-8325: 板数量: 2
4Q-5139: 15 mm 厚散热器芯顶部密封件
4Q-5139: 15 mm 厚散热器芯顶部密封件数量: 1272
4Q-5140: 底部凹槽锁定密封件,厚度 18mm
4Q-5140: 底部凹槽锁定密封件,厚度 18mm数量: 1272
189-1943: M10 x 1.5 mm 六角法兰螺母
189-1943: M10 x 1.5 mm 六角法兰螺母数量: 20
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓数量: 20
183-7121: M10-1.5 x 35 mm 六角头螺栓
183-7121: M10-1.5 x 35 mm 六角头螺栓数量: 20
5P-1076: 13.5mm 内径硬垫圈
5P-1076: 13.5mm 内径硬垫圈数量: 20
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈数量: 56
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓数量: 36
正在显示 1 - 11/11
描述技术规格兼容型号
零件号 562-8099 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 562-8099 的兼容型号

非公路用卡车

797 797B