HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8099: Kit do Módulo de Radiador de Remotorização C175
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8099: Kit do Módulo de Radiador de Remotorização C175
562-8099: Kit do Módulo de Radiador de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Imagens do Produto
562-8099: Kit do Módulo de Radiador de Remotorização C175
562-8099: Kit do Módulo de Radiador de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

287-8325: CHAPA
287-8325: CHAPAQuantidade: 2
147-1589: CANTONEIRA
147-1589: CANTONEIRAQuantidade: 10
288-7881: CHAPA
288-7881: CHAPAQuantidade: 2
4Q-5139: Selo Superior da Colmeia do Radiador com 15 mm de Espessura
4Q-5139: Selo Superior da Colmeia do Radiador com 15 mm de EspessuraQuantidade: 1272
4Q-5140: Selo de Travamento do Sulco Inferior com 18 mm de Espessura
4Q-5140: Selo de Travamento do Sulco Inferior com 18 mm de EspessuraQuantidade: 1272
189-1943: Porca de Flange Sextavado M10 x 1,5 mm
189-1943: Porca de Flange Sextavado M10 x 1,5 mmQuantidade: 20
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mmQuantidade: 20
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 20
183-7121: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mmQuantidade: 20
8T-4195: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 30 mmQuantidade: 36
7X-7729: Arruela Dura com 3 mm de Espessura
7X-7729: Arruela Dura com 3 mm de EspessuraQuantidade: 56
Mostrando 1 a 11 de 11
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 562-8099

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 562-8099

CAMINHÃO

797 797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto