Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet562-8101: C175 Repower-hydrauliksæt
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet562-8101: C175 Repower-hydrauliksæt
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

281-8287: PUMPEGRUPPE, GR
281-8287: PUMPEGRUPPE, GRAntal: 1
6V-8944: 13/16-16 lige O-ring reducerende adapter
6V-8944: 13/16-16 lige O-ring reducerende adapterAntal: 1
6V-5553: 151,99 mm indvendig diameter paknings-O-ring
6V-5553: 151,99 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 1
9X-8408: Adapter-lige
9X-8408: Adapter-ligeAntal: 1
6V-8936: 11/16" ORFS-reduktionsenhed
6V-8936: 11/16" ORFS-reduktionsenhedAntal: 1
228-7093: 27,22 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7093: 27,22 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 4
228-7090: 16 mm ydre diameter O-ring pakning
228-7090: 16 mm ydre diameter O-ring pakningAntal: 3
228-7092: 22,5 mm ydre diameter O-ring pakning
228-7092: 22,5 mm ydre diameter O-ring pakningAntal: 3
288-0716: HOSE AS
288-0716: HOSE ASAntal: 1
288-8063: HOSE AS
288-8063: HOSE ASAntal: 1
6V-8557: 1-7/16-12 Gevind drejelig møtrik
6V-8557: 1-7/16-12 Gevind drejelig møtrikAntal: 1
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
288-0717: HOSE AS
288-0717: HOSE ASAntal: 1
171-1432: 12-punkts-hovedbolt
171-1432: 12-punkts-hovedboltAntal: 4
8T-3282: 3,5 mm tyk hård skive
8T-3282: 3,5 mm tyk hård skiveAntal: 4
6V-8946: Adapter – reduktionsenhed
6V-8946: Adapter – reduktionsenhedAntal: 1
6V-9840: 1 7/16" teadapter
6V-9840: 1 7/16" teadapterAntal: 2
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 3
Viser 1 til 18 af 18
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 562-8101
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 562-8101

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 562-8101

LASTVOGN

797

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet