Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটপারফর্মেন্স ও কার্যক্ষমতা562-8101: C175 রিপাওয়ার হাইড্রোলিক্স কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটপারফর্মেন্স ও কার্যক্ষমতা562-8101: C175 রিপাওয়ার হাইড্রোলিক্স কিট
562-8101: C175 রিপাওয়ার হাইড্রোলিক্স কিট

রিপাওয়ার - 797 বি মেশিনের জন্য C175 দিয়ে 3524 ইঞ্জিনের প্রতিস্থাপন। রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কিট এবং পার্টস।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
562-8101: C175 রিপাওয়ার হাইড্রোলিক্স কিট
562-8101: C175 রিপাওয়ার হাইড্রোলিক্স কিট
562-8101: C175 রিপাওয়ার হাইড্রোলিক্স কিট

রিপাওয়ার - 797 বি মেশিনের জন্য C175 দিয়ে 3524 ইঞ্জিনের প্রতিস্থাপন। রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কিট এবং পার্টস।

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
আইটেম অন্তর্ভুক্ত

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

288-0716: HOSE AS
288-0716: HOSE ASপরিমাণ: 1
288-8063: HOSE AS
288-8063: HOSE ASপরিমাণ: 1
238-5084: 29.74mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
238-5084: 29.74mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 1
6V-8557: 1-7/16-12 থ্রেড সুইভেল নাট
6V-8557: 1-7/16-12 থ্রেড সুইভেল নাটপরিমাণ: 1
281-8287: পাম্প GP- GR
281-8287: পাম্প GP- GRপরিমাণ: 1
6V-8936: 11/16" ORFS রিডিউসার
6V-8936: 11/16" ORFS রিডিউসারপরিমাণ: 1
9X-8408: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেট
9X-8408: অ্যাডাপ্টার-স্ট্রেটপরিমাণ: 1
6V-8944: 13/16-16 স্ট্রেট O-রিং রিডিউসিং অ্যাডাপ্টার
6V-8944: 13/16-16 স্ট্রেট O-রিং রিডিউসিং অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 1
6V-5553: 151.99mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
6V-5553: 151.99mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
228-7093: 27.22mm আউটার ব্যাস O-রিং সিল
228-7093: 27.22mm আউটার ব্যাস O-রিং সিলপরিমাণ: 4
228-7090: 16mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
228-7090: 16mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 3
228-7092: 22.5mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
228-7092: 22.5mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 3
171-1432: 12 পয়েন্ট হেড বোল্ট
171-1432: 12 পয়েন্ট হেড বোল্টপরিমাণ: 4
288-0717: HOSE AS
288-0717: HOSE ASপরিমাণ: 1
6V-9840: 1 7/16" টি-অ্যাডাপ্টার
6V-9840: 1 7/16" টি-অ্যাডাপ্টারপরিমাণ: 2
228-7089: 12.83mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
228-7089: 12.83mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 3
6V-8946: অ্যাডাপ্টার-রিডিউসার
6V-8946: অ্যাডাপ্টার-রিডিউসারপরিমাণ: 1
8T-3282: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
8T-3282: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 4
18 এর মধ্যে 1 থেকে 18 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 562-8101 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 562-8101 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্রাক

797

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে