AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité562-8101: Kit de remotorisation hydraulique C175
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité562-8101: Kit de remotorisation hydraulique C175
562-8101: Kit de remotorisation hydraulique C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Images du produit
562-8101: Kit de remotorisation hydraulique C175
562-8101: Kit de remotorisation hydraulique C175
562-8101: Kit de remotorisation hydraulique C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

171-1432: Boulon à tête 12 points
171-1432: Boulon à tête 12 pointsQuantité: 4
288-0717: Ensembles flexibles
288-0717: Ensembles flexiblesQuantité: 1
6V-9840: Adaptateur de raccord en T 1 7/16
6V-9840: Adaptateur de raccord en T 1 7/16Quantité: 2
228-7089: Joint torique de 12,83 mm de diamètre extérieur
228-7089: Joint torique de 12,83 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
6V-8946: Adaptateur réducteur
6V-8946: Adaptateur réducteurQuantité: 1
8T-3282: Rondelle rigide de 3,5 mm d'épaisseur
8T-3282: Rondelle rigide de 3,5 mm d'épaisseurQuantité: 4
288-0716: Ensembles flexibles
288-0716: Ensembles flexiblesQuantité: 1
288-8063: Ensembles flexibles
288-8063: Ensembles flexiblesQuantité: 1
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieur
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
6V-8557: Écrou pivotant Cat® fileté 1 - 7/16-12
6V-8557: Écrou pivotant Cat® fileté 1 - 7/16-12Quantité: 1
281-8287: ASS. POMPE - GR
281-8287: ASS. POMPE - GRQuantité: 1
6V-8936: Réducteur    11/16 " ORFs
6V-8936: Réducteur    11/16 " ORFsQuantité: 1
9X-8408: Adaptateur droit
9X-8408: Adaptateur droitQuantité: 1
6V-8944: Adaptateur de joint torique droit de réduction 13/16 - 16
6V-8944: Adaptateur de joint torique droit de réduction 13/16 - 16Quantité: 1
6V-5553: Joint torique de 151,99 mm de diamètre intérieur
6V-5553: Joint torique de 151,99 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
228-7093: Joint torique de 27,22 mm de diamètre extérieur
228-7093: Joint torique de 27,22 mm de diamètre extérieurQuantité: 4
228-7090: Joint torique de 16 mm de diamètre extérieur
228-7090: Joint torique de 16 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
228-7092: Joint torique de 22,5 mm de diamètre extérieur
228-7092: Joint torique de 22,5 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
Affichage de 1 à 18 sur 18
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 562-8101

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 562-8101

TOMBEREAU

797

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée