HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività562-8101: Kit idraulico C175 Repower
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività
562-8101: Kit idraulico C175 Repower
562-8101: Kit idraulico C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
562-8101: Kit idraulico C175 Repower
562-8101: Kit idraulico C175 Repower
562-8101: Kit idraulico C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

288-8063: HOSE AS
288-8063: HOSE ASQuantità: 1
288-0716: HOSE AS
288-0716: HOSE ASQuantità: 1
6V-8557: Dado girevole con filettatura 1-7/16-12
6V-8557: Dado girevole con filettatura 1-7/16-12Quantità: 1
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90AQuantità: 1
281-8287: GRUPPO POMPA- INGRANAGGI
281-8287: GRUPPO POMPA- INGRANAGGIQuantità: 1
6V-8944: Adattatore di riduzione O-Ring dritto 13/16-16
6V-8944: Adattatore di riduzione O-Ring dritto 13/16-16Quantità: 1
9X-8408: Adattatore-Dritto
9X-8408: Adattatore-DrittoQuantità: 1
6V-5553: diametro interno 151,99 mm Guarnizione-O-Ring
6V-5553: diametro interno 151,99 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
228-7090: Anello di tenuta 1,78 x 12,47 mm 90A FKM
228-7090: Anello di tenuta 1,78 x 12,47 mm 90A FKMQuantità: 3
228-7092: Anello di tenuta FKM 1,78 X 18,94 mm 90A
228-7092: Anello di tenuta FKM 1,78 X 18,94 mm 90AQuantità: 3
228-7093: Anello di tenuta 1,78 x 23,66 mm 90A FKM
228-7093: Anello di tenuta 1,78 x 23,66 mm 90A FKMQuantità: 4
6V-8936: riduttore ORFS da 11/16
6V-8936: riduttore ORFS da 11/16Quantità: 1
171-1432: Bullone con testa a 12 punti
171-1432: Bullone con testa a 12 puntiQuantità: 4
288-0717: HOSE AS
288-0717: HOSE ASQuantità: 1
6V-8946: Adattatore-riduttore
6V-8946: Adattatore-riduttoreQuantità: 1
6V-9840: Adattatore a T 1 7/16 in
6V-9840: Adattatore a T 1 7/16 inQuantità: 2
8T-3282: Rondella piana in acciaio M20 ID
8T-3282: Rondella piana in acciaio M20 IDQuantità: 4
228-7089: Anello di tenuta 1,78 x 9,27 mm 90A FKM
228-7089: Anello di tenuta 1,78 x 9,27 mm 90A FKMQuantità: 3
Visualizzazione da 1 a 18 di 18
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 562-8101

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 562-8101

DUMPER A TELAIO RIGIDO

797

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto