Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność562-8101: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność562-8101: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175
562-8101: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
562-8101: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175
562-8101: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175
562-8101: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

288-0717: Zespół przewodu giętkiego
288-0717: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
171-1432: Śruba ze łbem dwunastokątnym
171-1432: Śruba ze łbem dwunastokątnymIlość: 4
228-7089: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 12,83 mm
228-7089: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 12,83 mmIlość: 3
8T-3282: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mm
8T-3282: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mmIlość: 4
6V-9840: Trójnik 1 7/16"r
6V-9840: Trójnik 1 7/16"rIlość: 2
6V-8946: Złączka redukcyjna
6V-8946: Złączka redukcyjnaIlość: 1
281-8287: GRUPA POMPY ZĘBATEJ
281-8287: GRUPA POMPY ZĘBATEJIlość: 1
6V-8936: Złączka redukcyjna 11/16" ORFSr
6V-8936: Złączka redukcyjna 11/16" ORFSrIlość: 1
228-7090: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 16 mm
228-7090: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 16 mmIlość: 3
228-7092: Uszczelka O-Ring o średnicy zewnętrznej 22,5 mm
228-7092: Uszczelka O-Ring o średnicy zewnętrznej 22,5 mmIlość: 3
228-7093: Pierścień uszczelniający o średnicy zewnętrznej 27,22 mm
228-7093: Pierścień uszczelniający o średnicy zewnętrznej 27,22 mmIlość: 4
6V-5553: Uszczelnienie pierścieniem O-Ring o średnicy wewnętrznej 151,99mm
6V-5553: Uszczelnienie pierścieniem O-Ring o średnicy wewnętrznej 151,99mmIlość: 1
6V-8944: Złączka redukcyjna prosta z pierścieniem o-ring 13/16-16
6V-8944: Złączka redukcyjna prosta z pierścieniem o-ring 13/16-16Ilość: 1
9X-8408: Złącze proste
9X-8408: Złącze prosteIlość: 1
288-8063: Zespół przewodu giętkiego
288-8063: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
288-0716: Zespół przewodu giętkiego
288-0716: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
238-5084: uszczelnienie O-Ring o średnicy zewnętrznej 29,74 mm
238-5084: uszczelnienie O-Ring o średnicy zewnętrznej 29,74 mmIlość: 1
6V-8557: Nakrętka obrotowa z gwintem 1-7/16-12
6V-8557: Nakrętka obrotowa z gwintem 1-7/16-12Ilość: 1
Wyświetlanie 1 – 18 z 18
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 562-8101

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 562-8101

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

797

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione