Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor592-7317: Installationssæt til topstykke
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
592-7317: Installationssæt til topstykke
592-7317: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
592-7317: Installationssæt til topstykke
592-7317: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Lastvogn
C11C15
Vis mere
Motor – Lastvogn
C11C15
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind studAntal: 4
101-3125: 0,82 mm tyk pakning
101-3125: 0,82 mm tyk pakningAntal: 1
4J-5351: 17,12 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4J-5351: 17,12 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
274-6851: 0,2 mm tyk turboladerpakning
274-6851: 0,2 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 2
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 8
214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakning
214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 2
6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 5
304-4925: 1037,3 mm lang isoleringsforsegling
304-4925: 1037,3 mm lang isoleringsforseglingAntal: 1
6V-1585: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6V-1585: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' sekskantbolt
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' sekskantboltAntal: 2
272-0390: 878,40 mm ydre diameter Tryk pakning på plads
272-0390: 878,40 mm ydre diameter Tryk pakning på pladsAntal: 1
227-1204: 0,2 mm tyk motorcylinderblokpakning
227-1204: 0,2 mm tyk motorcylinderblokpakningAntal: 1
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakningAntal: 1
6V-3832: 55,24 mm indvendig diameter paknings-O-ring
6V-3832: 55,24 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 1
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 1
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
137-8101: O-ringspakning med indvendig diameter på 7,52 mm
137-8101: O-ringspakning med indvendig diameter på 7,52 mmAntal: 2
197-8418: 0,3 mm tyk turbolader olieudstødningspakning
197-8418: 0,3 mm tyk turbolader olieudstødningspakningAntal: 2
118-5068: 15,54 mm indvendig diameter tætning-O-ring
118-5068: 15,54 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 6
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flange
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flangeAntal: 8
197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakning
197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakningAntal: 2
6V-1197: O-ringstætning med en indvendig diameter på 98,02 mm
6V-1197: O-ringstætning med en indvendig diameter på 98,02 mmAntal: 1
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 4
380-5855: Pakningsenhed til udstødningsskærm
380-5855: Pakningsenhed til udstødningsskærmAntal: 2
6V-5759: O-ringspakning med en indvendig diameter på 10,69 mm
6V-5759: O-ringspakning med en indvendig diameter på 10,69 mmAntal: 3
571-9902: Sæt - Topstykkepakning
571-9902: Sæt - TopstykkepakningAntal: 1
142-2329: 11,70 mm tyk olietætning til tilbageløb
142-2329: 11,70 mm tyk olietætning til tilbageløbAntal: 1
160-7271: 6,36 mm tyk trykforsegling
160-7271: 6,36 mm tyk trykforseglingAntal: 1
Viser 1 til 32 af 44Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 592-7317

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 592-7317

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 592-7317

MOTOR – LASTVOGN

C11 C15

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert